iglidur® J260, prirubnički ležaj, mm - J260FM

Idealno za plastične osovine

iglidur® J260, prirubnički ležaj, mm - J260FM
iglidur® J260, prirubnički ležaj, mm - J260FM drawing
1 od 2
iglidur® J260, prirubnički ležaj, mm - J260FM
iglidur® J260, prirubnički ležaj, mm - J260FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • broj dijela: J260FM-0608-06
  • Materijal: iglidur® J260
  • Oblik: Prirubnički ležajevi
  • Dimensions:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
  • Vijek trajanja:
Svojstva materijala:
  • Izvanredan koeficijent trenja
  • Niska apsorpcija vlage
iglidur® J260 | Idealno za plastične osovine
Materijal iglidur® J260 pokazuje se iznova i iznova gdje su potrebni najdulji vijek trajanja i koeficijenti trenja - posebno u kombinaciji s plastičnim osovinama! iglidur® J260 je sličan iglidur® J, izdržljiv trkač s izvrsnim svojstvima otpornim na habanje, pri čemu gornja dugoročne temperatura primjene od +120°C nudi više rezervi.

Tipične aplikacije

Automati za prodaju
Alati
Robotika

Pronađite više aplikacija ovdje:
Industrijska rješnja
 
Kada koristiti?
  • Kada se koriste polimerske osovine
  • Kada temperaturna ocjena iglidur® J nije dovoljna
  • Kada se zahtijeva ležaj s niskim koeficijentom trenja
  • Kada je potrebna visoka otpornost na habanje pri srednjem opterećenju
  • Kada je potrebna dobra otpor na tekuće medije
Kada ne koristiti?
Upotrijebite naše opcije filtera kako biste pronašli odgovarajući proizvod 

Tolerancije i sustav mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije kliznih ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini stijenke. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja

sastavljanje
iglidur® jednostavni klizni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer podešava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon umetanja u kućište. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Axialna ili radialna pomicanja u kućištu su pouzdano izbjegnuta.
iglidur® - montaža, ljepljenje, strojna obrada
 
Niste sigurni odgovara li?

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation