iglidur® J350, prirubnica ležaj, mm - J350FM

Izdržljiv trkač sa stabilnošću dimenzija na visokim temperaturama

iglidur® J350, prirubnica ležaj, mm - J350FM
iglidur® J350, prirubnica ležaj, mm - J350FM drawing
1 od 2
iglidur® J350, prirubnica ležaj, mm - J350FM
iglidur® J350, prirubnica ležaj, mm - J350FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • broj dijela: J350FM-0608-04
  • Materijal: iglidur® J350
  • Oblik: Prirubnički ležajevi
  • Dimensions:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 4 mm
    • b2 1 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
  • Vijek trajanja:
Svojstva materijala:
  • Dobra otpornost na habanje na sobnoj temperaturi
  • Vrlo dobra otpornost na habanje pri srednjim temperaturama
  • Dobra otpornost na habanje pri visokim temperaturama
  • Izvanredan koeficijent trenja
  • Vrlo mala apsorpcija vlage
  • Dobra otpornost na habanje pod vodom
  • Visoka otpor na medije
  • Otpornost na visoka opterećenja (>60N/mm²)
  • Otporno na plijesan prema DIN EN ISO 846
iglidur® J350 | izdržljivi trkač s visokom dimenzijskom stabilnošću na temperaturi - primjenjiv za mnogo osovina i zbirki opterećenja
Izvrsna čahura za rotacijske primjene - i to na mnogo različitih čeličnih osovina: U iglidur® J350 ležajevima s prirubnicom, Vijek trajanja se često može pomnožiti za opterećenja između 2MPa i 50MPa. Visoka otpornost na temperaturu čini ga vrlo svestranim materijalom.

Tipične aplikacije

Automati za prodaju
Automobilska industrija
Industrija stakla
Marteti za obradu

Više aplikacija možete pronaći ovdje:
Industrijska rješenja
 
Kada koristiti?
  • Kada je potreban ležaj otporan na habanje za rotaciono gibanje pri srednjim i velikim opterećenjima
  • Kada je potreban ekonomičan ležaj za korištenje na visokim temperaturama
  • Kada je potrebno uprešavanje do +150°C
  • Kada je potrebna visoka otpornost na habanje kod velikih opterećenja
  • Kada je ležaj izložen udarnim opterećenjima
Kada ne koristiti?
Upotrijebite naše opcije filtriranja za pronalaženje prikladnog proizvoda

Dimenzijske tolerancije i sustavi mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini zida. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja

sastavljanje
iglidur® jednostavni klizni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer prilagođava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon prešanja u otvor kućišta. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Time se pouzdano izbjegavaju aksijalni ili radijalni pokreti u kućištu.
iglidur® - montaža, ljepljenje, strojna obrada
 
Niste sigurni odgovara li?

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation