Matica iglidur® A180 - U skladu s FDA-om za prehrambenu i farmaceutsku industrijuNaša matica izrađena od visokoučinkovitog polimera iglidur® A180 U skladu je s FDA-om i prikladno za primjenu sa niskim do srednjim opterećenjima u izravnoj okolini ili kontaktu s hranom ili lijekovima, kao i vlagom. Druge prednosti uključuju:
► U skladu s FDA-om - za kontakt s hranom
► usklađenost s uredbom (EU) br. 10/2011
► Raspon primjene do +90°C gornja temperatura dugoročne primjene
► Dopušteni stalni površinski tlak kod koraka navoja 0 - 3,5 MPa
Sve naše navojne matice izrađene su od iglidur® visokoučinkovitih polimera otpornih na habanje. To vam daje sljedeće prednosti:
► 100% bez podmazivanja i bez održavanja
► Izdržljiv i robustan u nepovoljnim uvjetima
► Otporan na kemikalije i bez plijesni
► Tiha vožnja bez vibracija
► Bez PTFE-a
► FDA usklađenost
► Stabilnost velikih opterećenja
► Dugotrajna primjena u temperaturnim rasponima od -20°C do +150°C
Osnovni materijal dodatno je ojačan tehničkim vlaknima ili punilima. Čvrsta maziva su mikroskopske čestice ugrađene u milijune sićušnih komora materijala. To je dovoljno da se adekvatno podmaže neposredna okolica i smanji trenje sustava. Ovi aditivi odlučno stabiliziraju naše matice zbog otpornosti na habanje.
Dostupno je 7 različitih standardnih materijala za različite primjene: iglidur J - visoka učinkovitost pri svim brzinama, iglidur J350 - za temperature do +150 °C, iglidur A180 - u skladu s FDA-om za prehrambenu i farmaceutsku industriju, iglidur E7 - za velike brzine s malim opterećenjima, iglidur R - prigušivanje vibracija, iglidur J200 - najbolji partner za aluminij i iglidur W300 - za teške primjene.
Osim velikog izbora standardnih materijala za tehnologiju navojnog vretena, igus također nudi širok izbor opcija za samu geometriju matice navojnog vretena:
Cilindrične maticeCilindrične matice s ključemMatice s prirubnicomMatice s prirubnicom i ključemGeometrija matice za teške radne uvjeteCilindrične prešane maticePrešane matice s prirubnicom