Matica iglidur® A180 - U skladu s FDA-om za prehrambenu i farmaceutsku industrijuNaša matica izrađena od visokoučinkovitog polimera iglidur® A180 U skladu je s FDA-om i prikladno za primjenu sa niskim do srednjim opterećenjima u izravnoj okolini ili kontaktu s hranom ili lijekovima, kao i vlagom. Daljnje prednosti su:
► U skladu s FDA-om - za kontakt s hranom
► Sukladno Uredbi (EU) br. 10/2011
► Raspon upotrebe do +90 °C gornja dugoročna temperatura primjene
► Dozvoljeni stalni površinski tlak u navojima 0 - 3,5 MPa
___________________________________________________________________________________________________________________________
Sve naše trapezne matice izrađene su od polimera visokih performansi otpornih na habanje iglidur®.Postoji 7 različitih standardnih materijala dostupnih za različite primjene: iglidur J - visoka učinkovitost pri svim brzinama, iglidur J350 - za temperature do +150°C, iglidur A180 - u skladu s FDA-om za prehrambenu-farmaceutsku industriju, iglidur E7 - za velike brzine pri malim opterećenjima, iglidur R - inhibicija vibracija i vibracija, iglidur J200 - najbolje odgovara aluminiju i iglidur W300 - za primjenu pri velikim opterećenjima.
Ovisno o materijalu, to vam donosi sljedeće prednosti:
► 100% bez podmazivanja i održavanja
► Dugotrajnost i robusnost u nepovoljnim uvjetima
► Otporno na kemikalije i bez plijesni
► Tih i bez vibracija
► Bez PTFE-a
► FDA sukladnost putem A180
► Podnosi visoka opterećenja
► Dugotrajna upotreba u temperaturnom rasponu od -20°C do +150°C
Osnovni materijal dodatno je ojačan tehničkim vlaknima ili punilima. Čvrsta maziva su mikroskopske čestice ugrađene u milijune sitnih komora materijala. Ovo je dovoljno za dovoljno podmazati neposrednog okolnog područja i smanjenje trenje sustava. Ovi aditivi odlučno stabiliziraju naše matice za otpornost na habanje.
Uz veliki izbor standardnih materijala za tehnologiju navojnog vretena, igus nudi i veliki izbor opcija za samu geometriju matice:
Cilindrične maticeCilindrične matice s ravnim ključemMatice s prirubnicomMatice s prirubnicom i ravnim ključemGeometrija matice za teške posloveCilindrične injekcijske maticeInjekcijske matice s prirubnicom