Matica od iglidur® J350 - visokotemperaturni materijal za temperature do +150°CNaša matica od visokoučinkovitog polimera iglidur® J350 omogućuje primjenu pri stalnim srednjim do visokim temperaturama okoline. Idealna dugoročna temperatura primjene trebala bi biti između +60 i +150 °C kako bi se postigla maksimalna učinkovitost materijala.
Daljnje prednosti su:
► Dimenzijski stabilan čak i pri visokim temperaturama
► Mogućnost certifikacije prema EN 45545 HL3, R24
► Idealno prikladan za željezničku industriju
► Dobar koeficijent trenja pri srednjim opterećenjima
► Raspon primjene do +150°C gornja dugotrajna primjena
► Dopušteni stalan površinski tlak u navojima 0 – 3,0 MPa
___________________________________________________________________________________________________________________________
Sve naše matice izrađene su od visokoučinkovitih polimera iglidur® otpornim na habanje.Postoji 7 različitih standardnih materijala dostupnih za razne primjene: iglidur J - visoka učinkovitost pri svim brzinama, iglidur J350 - za temperature do +150°C, iglidur A180 - u skladu s FDA-om za prehrambeno-farmaceutsku industriju, iglidur E7 - za visoke brzine pri malim opterećenjima, iglidur R - protiv vibracija i vibracija, iglidur J200 - najbolji pandan aluminiju i iglidur W300 - za primjene visokog opterećenja.
Ovisno o materijalu, to vam daje sljedeće prednosti:
► 100 % bez podmazivanja i održavanja
► Dugotrajnost i robustnost u nepovoljnim uvjetima
► Otpornost na kemikalije i plijesan
► Tih i bez vibracija
► Bez PTFE-a
► FDA sukladnost kroz A180
► Podnosi velika opterećenja
► Dugotrajna upotreba u temperaturnim rasponima od -20°C do +150°C
Osnovni materijal dodatno je ojačan tehničkim vlaknima ili punilima Čvrsti maziva su mikroskopske čestice, ugrađene u milijune sitnih komora materijala. Ovo je dovoljno za učinkovito podmazivanje neposredne okoline i smanjenje trenja sustava. Ovi aditivi odlučujuće stabiliziraju naše matice s navojnim vretenom za otpornost na habanje.
Uz veliki izbor standardnih materijala za tehnologiju navojnog vretena, igus nudi i širok raspon opcija za samu geometriju matice navojnog vretena:
Cilindrične matice za navojna vretenaCilindrične matice za vretena s ravnim ključemMatice navojnog vretena s prirubnicomMatice navojnog vretena s prirubnicom i ravnom površinom na ključGeometrija matice za teške posloveCilindrične injekcijski prešane matice za navojna vretenaInjekcijska prešana matice za navojna vretena s prirubnicom