dryspin® navojna vretena s visokim korakom iz dryspin® tehnologije navojnih vretena
Navojna vretena su strojni elementi koji se koriste za pretvaranje rotacijskog gibanja u linearno gibanje.
Navojna vretena s visokim korakom dio su našeg asortimana dryspin, koji je posebno dizajniran za brze i vrlo učinkovite primjene. Veličine navoja od DS4x2.4 do DS18x100 dostupne su ovdje.
dryspin tehnologija navojnog vretena osmislio je i patentirao 2013. razvojni tim za drylin tehnologija navojnog vretena. Poseban naglasak stavljen je na povećanje vijeka trajanja i poboljšanje učinkovitosti. Dryspin portfelj proizvoda uključuje navojna vretena sa visokim korakom izrađena od nehrđajućeg čelika ili aluminija (na zahtjev), dostupna s korakom od 2,4 mm do 100 mm. Geometrija navoja s visokim korakom je produžetak konvencionalnih tehnologija navoja kao što su metrički i trapezoidni navoji s brojnim pogodnostima. Više informacija o ovoj temi možete pronaći u našem blogu o dryspin® tehnologiji.
Standardni materijal dryspin vretena je nehrđajući čelik 1.4301/AISI 304. Na taj način je 100% bez korozije i s niskim habanjem. Vijčani navoji dostupni su i u aluminiju. Vijčani vreteni koja nudi igus općenito su valjana. Prednosti ovog proizvodnog procesa (dobra kvaliteta površine i isplativa proizvodnja) idealne su za matice bez podmazivanja izrađene od tribološki optimiziranih polimera.
Prednosti dryspin® navojnih vretena s visokim korakom:
► 100% suhi rad bez održavanja
► Dulji Vijek trajanja zahvaljujući asimetriji
► Veća učinkovitost u usporedbi s konvencionalnim trapezoidnim navojima
► Tihi rad i rad bez vibracija
► Otporan na prašinu i prljavštinu
► 100% bez korozije
► Nije samozaključavajuće
► Brzo Vrijeme otpreme
Druge geometrije vretena u asortimanu proizvoda s vretenima su:
Trapezoidni navoj (DIN 103)
Metrički navoj (DIN13)
ACME navoji (ANSI B1.5 2C)