Kontrolni kabel chainflex® CF891

Ukinuti model
CF891.15.18 product image
igus-icon-lupe
CF891.15.18 product image
igus-icon-lupe
1 od 2
CF891.15.18 product image
CF891.15.18 product image
  • Za primjene savijanja
  • iguPUR vanjski plašt
  • Sa opletom
  • Vatrootpornost
  • Bez silikona
  • UV-otporan
  • Otporan na ulje (prema DIN EN 50363-10-2)
  • Jamstvo do 4 godine
igus-icon-lieferzeitCF891.15.18
(18G1,5)C
igus-icon-info

Ovaj dio je model koji se više ne proizvodi. Dostupan je noviji model: Na stranicu proizvoda