igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 2
- Za osovine Ø: 20, 25, 30 mm
- 1:1 zamjena metalnih kugličnih ležajeva u običnim UC ležajevima s kućištem
- Vrlo glatki rad
- Radna temperatura: -40 °C do +80 °C
- Materijal kućišta: lijevani čelik
- Materijal prstena: xirodur® B180
- Materijal sferne kugle: nehrđajući čelik
igus-icon-lieferzeit-dotBB-6004SO-B180-30-ES-D
6004