chainflex® podatkovni kabel CF12

CF12.05.03.02 product image
igus-icon-lupe
1. TPE spoj pod tlakom ekstruzije 2. Pletenica od čelične žice visoke čvrstoće na savijanje 3. ispunjenje šupljina ekstruderom 4. 2 jezgre svaka u obliku niti u posebno kratkoj duljina koraka 5. Izuzetno snažan pleteni bakreni štitnik 6. olašt spojenog elementa pod tlakom 7. Izuzetno snažan, fino ispleten vodič
igus-icon-lupe
1 od 2
CF12.05.03.02 product image
1. TPE spoj pod tlakom ekstruzije 2. Pletenica od čelične žice visoke čvrstoće na savijanje 3. ispunjenje šupljina ekstruderom 4. 2 jezgre svaka u obliku niti u posebno kratkoj duljina koraka 5. Izuzetno snažan pleteni bakreni štitnik 6. olašt spojenog elementa pod tlakom 7. Izuzetno snažan, fino ispleten vodič
  • Za iznimno teške primjene
  • TPE vanjski plašt
  • Sa opletom
  • Otporan na ulje (prema DIN EN 60811-404), otporan na bio ulja (prema VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testiran od strane DEA)
  • Bez halogena
  • Bez silikona
  • Bez PVC-a
  • UV-otporan
  • Jamstvo do 4 godine
igus-icon-lieferzeit-dotCF12.05.03.02
(3x(2x0,5)C)C

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation