igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 2
- Za tešku primjenu
- PVC vanjski plašt
- Otporan na ulje (prema DIN EN 50363-4-1)
- Bez silikona
- Vatrootpornost
- Sa opletom
- Jamstvo do 4 godine
igus-icon-lieferzeitCF21.07.05.02.01.UL
(4G0,75+(2x0,5)C)C
Tipična područja primjene
| Dvostruki potezi* | 5 milijuna | 7,5 milijuna | 10 milijuna |
|---|---|---|---|
| Temperatura, | R min. | R min. | R min. |
| od/do [°C] | [Faktor x d] | [Faktor x d] | [Faktor x d] |
| +5 / +15 | 10 | 11 | 12 |
| +15 / +60 | 7.5 | 8.5 | 9,5 |
| +60 / +70 | 10 | 11 | 12 |

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr