igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 2
- Za srednje opterećene primjene
- PVC vanjski plašt
- Sa opletom
- Otporan na ulje (prema DIN EN 50363-4-1)
- Vatrootpornost
- Bez silikona
- Jamstvo do 4 godine
igus-icon-lieferzeit-dotCF240.03.02
(2x0,34)C
| Dvostruki potezi* | 5 milijuna | 7,5 milijuna | 10 milijuna | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura, | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m |
| von/bis [°C] | R min. [Faktor x d] | R min. [Faktor x d] | R min. [Faktor x d] | |||
| +5 / +15 | 12.5 | 15 | 13,5 | 16 | 14.5 | 17 |
| +15 / +60 | 10 | 12.5 | 11 | 13.5 | 12 | 14.5 |
| +60 / +70 | 12.5 | 15 | 13,5 | 16 | 14.5 | 17 |
| Dvostruki potezi* | 5 milijuna | 7,5 milijuna | 10 milijuna | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura, | < 10m | ≥ 10m | < 10m | ≥ 10m | < 10m | ≥ 10m |
| od/do [°C] | R min. [Factorxd] | R min. [Factorxd] | R min. [Factorxd] | |||
| +5 / +15 | 12.5 | 15 | 13.5 | 16 | 14.5 | 17 |
| +15 / +60 | 10 | 12.5 | 11 | 13.5 | 12 | 14.5 |
| +60 / +70 | 12.5 | 15 | 13,5 | 16 | 14.5 | 17 |

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr