igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 3
- Za srednje opterećene primjene
- PUR vanjski plašt
- Otporan na ulje (prema DIN EN 50363-10-2)
- Bez halogena
- Bez silikona
- Vatrootpornost
- Primjena na moru
- Otporan na rashladno sredstvo
- Otpornost na hidrolizu i mikrobe
- Otpornost na urezivanje
- Sa opletom
- Bez PVC-a
- Jamstvo do 4 godine
igus-icon-lieferzeit-dotCF280.UL.H300.03.04.D
SINAMICS S210
(4G0,34+(2x0,34)C+(4xAWG26)C)C