chainflex® podatkovni kabel CF298

Ukinuti model
CF298.01.04 product image
igus-icon-lupe
1. Izuzetno ekstruziran TPE spoj 2. Jezgre uvijene u jednom sloju sa posebno kratkom duljina koraka 3. Vodič izrađen od specijalne legure visoke čvrstoća na savijanje
igus-icon-lupe
1 od 2
CF298.01.04 product image
1. Izuzetno ekstruziran TPE spoj 2. Jezgre uvijene u jednom sloju sa posebno kratkom duljina koraka 3. Vodič izrađen od specijalne legure visoke čvrstoća na savijanje
  • Za najteže primjene i posebno male radijuse do 4 x d
  • TPE vanjski plašt
  • Otporan na ulje (prema DIN EN 60811-404), otporan na bio ulja (prema VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testiran od strane DEA)
  • Otpornost na bio-ulja
  • Bez halogena
  • Bez silikona
  • Bez PVC-a
  • UV-otporan
  • Jamstvo do 4 godine
igus-icon-lieferzeitCF298.01.04
4x0,14
igus-icon-info

Ovaj dio je model koji se više ne proizvodi.

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation