Ukinuti model
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 2
- Za najteže primjene i posebno male radijuse do 4 x d
- TPE vanjski plašt
- Sa opletom
- Otporan na ulje (prema DIN EN 60811-404), otporan na bio ulja (prema VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testiran od strane DEA)
- Otpornost na bio-ulja
- Bez halogena
- Bez silikona
- Bez PVC-a
- Jamstvo do 4 godine
igus-icon-lieferzeitCF299.01.08
(8x0,14)C
igus-icon-info
Ovaj dio je model koji se više ne proizvodi. Dostupan je noviji model: Na stranicu proizvoda