chainflex® motorni kabel CF30

CF30.15.04 product image
igus-icon-lupe
1. PVC smjesa otporna na ulje, istisnuta pod tlakom, ispunjenje šupljina 2. Mehanički visokokvalitetna, posebno niskokapacitetna TPE smjesa 3. Posebno fleksibilna verzija od golih bakrenih žica 4. Središnji element visoke vlačne čvrstoće
igus-icon-lupe
1 od 2
CF30.15.04 product image
1. PVC smjesa otporna na ulje, istisnuta pod tlakom, ispunjenje šupljina 2. Mehanički visokokvalitetna, posebno niskokapacitetna TPE smjesa 3. Posebno fleksibilna verzija od golih bakrenih žica 4. Središnji element visoke vlačne čvrstoće
  • Za tešku primjenu
  • PVC vanjski plašt
  • Vatrootpornost
  • Bez silikona
  • Otpornost na UV zračenje: srednja
  • Otporan na ulje (prema DIN EN 50363-4-1)
  • CFRIP
  • Jamstvo do 4 godine
igus-icon-lieferzeitCF30.15.04
4G1,5

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation