igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 3
- Za tešku primjenu
- PVC vanjski plašt
- Vatrootpornost
- Bez silikona
- UV-otporan
- Otporan na ulje (prema DIN EN 50363-4-1)
- CFRIP
- Jamstvo do 4 godine
igus-icon-lieferzeit-dotCF5.05.02
2x0,5
Tipična područja primjene
| Dvostruki potezi* | 5 milijuna | 7,5 milijuna | 10 milijuna | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura, | < 10m | ≥ 10m | < 10m | ≥ 10m | < 10m | ≥ 10m |
| od/do [°C] | R min. [Factorxd] | R min. [Factorxd] | R min. [Factorxd] | |||
| +5 / +15 | 7,5 | 10 | 8.5 | 11 | 9,5 | 12 |
| +15 / +60 | 6,8 | 7.5 | 7,8 | 8.5 | 8.8 | 9,5 |
| +60 / +70 | 7,5 | 10 | 8.5 | 11 | 9,5 | 12 |
* Moguć je veći broj dvostrukih poteza - koristite funkciju izračuna Vijeka trajanja na ovoj stranici.

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr