igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 3
- Za primjene savijanja
- PVC vanjski plašt
- Vatrootpornost
- Bez silikona
- Nije otporan na ulje
- Jamstvo do 4 godine
igus-icon-lieferzeit-dotCF885.40.01
1x4,0
Tipična područja primjene
| Dvostruki potezi* | 1 milijun | 3 milijuna | 5 milijuna | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura, | v max. [m/s] | a max. | Vrijeme putovanja | R min. [Factor x d] | R min. [Factor x d] | R min. [Factor x d] |
| od/do [°C] | Nepoduprto | [m/s2] | [m] | |||
| +5 / +15 | 17,5 | 18.5 | 19.5 | |||
| +15 / +60 | 3 | 20 | ≤ 10 | 15 | 16 | 17 |
| +60 / +70 | 17,5 | 18.5 | 19.5 |

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr