igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 2
- Za primjene savijanja
- PVC vanjski plašt
- Nije otporan na ulje
- Bez silikona
- Vatrootpornost
- Sa opletom
- Jamstvo do 4 godine
igus-icon-lieferzeitCF887.07.05.02.01
(4G0,75+(2x0,5)C)C
Tipična područja primjene
| Dvostruki potezi* | 1 milijun | 3 milijuna | 5 milijuna |
|---|---|---|---|
| Temperatura, | R min. | R min. | R min. |
| od/do [°C] | [Faktor x d] | [Faktor x d] | [Faktor x d] |
| +5 / +15 | 17,5 | 18.5 | 19.5 |
| +15 / +60 | 15 | 16 | 17 |
| +60 / +70 | 17,5 | 18.5 | 19.5 |

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr