igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 2
- Za primjene savijanja
- iguPUR vanjski plašt
- Vatrootpornost
- Bez silikona
- UV-otporan
- Otporan na ulje (prema DIN EN 50363-10-2)
- Jamstvo do 4 godine
igus-icon-lieferzeit-dotCF890.05.02
2x0,5
Tipična područja primjene
| Dvostruki potezi* | 1 milijun | 3 milijuna | 5 milijuna |
|---|---|---|---|
| Temperatura, | R min. | R min. | R min. |
| od/do [°C] | [Faktor x d] | [Faktor x d] | [Faktor x d] |
| -20 / -10 | 15 | 16 | 17 |
| -10 / +70 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
| +70 / +80 | 15 | 16 | 17 |

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr