chainflex® kontrolni kabel CF9.UL

Ukinuti model
CF9.UL.05.36 product image
igus-icon-lupe
CF9.UL.05.36 product image
igus-icon-lupe
1 od 2
CF9.UL.05.36 product image
CF9.UL.05.36 product image
  • Za iznimno teške primjene
  • TPE vanjski plašt
  • Otporan na rashladno sredstvo
  • Fleksibilan na niskim temperaturama
  • Otpornost na hidrolizu i mikrobe
  • Vatrootpornost
  • Bez silikona
  • UV-otporan
  • Bez PVC-a
  • Otporan na ulje (prema DIN EN 60811-404), otporan na bio ulja (prema VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testiran od strane DEA)
  • CFRIP
  • Jamstvo do 4 godine
igus-icon-lieferzeitCF9.UL.05.36
36x0,5
igus-icon-info

Ovaj dio je model koji se više ne proizvodi. Dostupan je noviji model: Na stranicu proizvoda

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation