Ukinuti model
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 3
- Za maksimalne napone i izlaze
- PUR vanjski plašt
- Sa opletom
- Otporan na rashladno sredstvo
- Otpornost na urezivanje
- Otpornost na hidrolizu i mikrobe
- Bez halogena
- Bez silikona
- Otpornost na UV zračenje: srednja
- Otporan na ulje (prema DIN EN 50363-10-2)
- Bez PVC-a
- Jamstvo do 4 godine
igus-icon-lieferzeit-dotCFCRANE.PUR.350.01.6/10kV
(1x35/16)C
igus-icon-info
Ovaj dio je model koji se više ne proizvodi.