chainflex® motor cable, CFPE

CFPE.15.01 product image
igus-icon-lupe
1. TPE smjesa otporna na plamen, ekstrudirana pod tlakom 2. TPE smjesa ekstrudirana pod tlakom 3. Specijalni vodič velike vlačne čvrstoće
igus-icon-lupe
1 od 2
CFPE.15.01 product image
1. TPE smjesa otporna na plamen, ekstrudirana pod tlakom 2. TPE smjesa ekstrudirana pod tlakom 3. Specijalni vodič velike vlačne čvrstoće
  • Za iznimno teške primjene
  • TPE vanjski plašt
  • Otpornost na hidrolizu i mikrobe
  • Vatrootpornost
  • Bez silikona
  • Otpornost na UV zračenje: Visoka
  • Otporan na ulje (prema DIN EN 60811-404), otporan na bio ulja (prema VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testiran od strane DEA)
  • Jamstvo do 4 godine
igus-icon-lieferzeit-dotCFPE.15.01
1G1,5

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation