Novo
igus-icon-lupe
- Za najteže primjene
- TPE vanjski plašt
- Bez halogena
- Otpornost na hidrolizu i mikrobe
- Bez silikona
- Otpornost na UV zračenje: Visoka
- Otporan na ulje (prema DIN EN 60811-404), otporan na bio ulja (prema VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testiran od strane DEA)
- Bez PVC-a
- Jamstvo do 4 godine
igus-icon-lieferzeit-dotCFPE.ZH.15.01
1G1,5