chainflex® uvijajući Kontrolni kabel CFROBOT2

CFROBOT2.07.04.C product image
igus-icon-lupe
  • Za aplikacije s torzijom
  • PUR vanjski plašt
  • Sa opletom
  • Otporan na rashladno sredstvo
  • Otpornost na urezivanje
  • Otpornost na hidrolizu i mikrobe
  • Vatrootpornost
  • Bez halogena
  • Bez silikona
  • UV-otporan
  • Bez PVC-a
  • Otporan na ulje (prema DIN EN 50363-10-2)
  • Jamstvo do 4 godine
igus-icon-lieferzeit-dotCFROBOT2.07.04.C
(4G0,75)C

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation