chainflex® uvijajući motorni kabel CFROBOT6

Ukinuti model
CFROBOT6.160.03 product image
igus-icon-lupe
1. Vanjski plašt na bazi PUR 2. Mehanički visokokvalitetna TPE smjesa 3. Usukani vodič u posebno fleksibilnom tipu
igus-icon-lupe
play iconCFROBOT6.160.03 video
igus-icon-lupe
1 od 3
CFROBOT6.160.03 product image
1. Vanjski plašt na bazi PUR 2. Mehanički visokokvalitetna TPE smjesa 3. Usukani vodič u posebno fleksibilnom tipu
CFROBOT6.160.03 video
  • Za aplikacije s torzijom
  • PUR vanjski plašt
  • Odpornost na ulja i rashladne tekućine
  • Vatrootpornost
  • PVC i bez halogena
  • Otpornost na urezivanje
  • Otpornost na hidrolizu i mikrobe
  • Jamstvo do 4 godine
igus-icon-lieferzeitCFROBOT6.160.03
3G16
igus-icon-info

Ovaj dio je model koji se više ne proizvodi.

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation