chainflex® uvijajući hibridni kabel CFROBOT9

Ukinuti model
CFROBOT9.005 product image
igus-icon-lupe
1. Tlačno ekstrudirani PUR spoj 2. Bakrena zaštita otporna na torziju 3. Vodič opleten s elementima za prigušivanje 4. Specijalni vodič visoke čvrstoće na savijanje
igus-icon-lupe
1 od 2
CFROBOT9.005 product image
1. Tlačno ekstrudirani PUR spoj 2. Bakrena zaštita otporna na torziju 3. Vodič opleten s elementima za prigušivanje 4. Specijalni vodič visoke čvrstoće na savijanje
  • Za aplikacije s torzijom
  • PUR vanjski plašt
  • Otporan na rashladno sredstvo
  • Otpornost na urezivanje
  • Otpornost na hidrolizu i mikrobe
  • Vatrootpornost
  • Bez halogena
  • Bez silikona
  • UV-otporan
  • Bez PVC-a
  • Otporan na ulje (prema DIN EN 50363-10-2)
  • Jamstvo do 4 godine
igus-icon-lieferzeitCFROBOT9.005
23G1,0+(2x1,0)C
igus-icon-info

Ovaj dio je model koji se više ne proizvodi.

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation