chainflex® motor cable CFROBOT

CFROBOT.035 product image
igus-icon-lupe
1. Hlapljiva, otporan na plamen TPE smjesa
2. Ožićivanje s izuzetno visokom vlačnom čvrstoćom od kositrom prekrivenih bakrenih žica
3. Klizna PTFE folija
4. Pamučna pređa preko jezgre i ispod sa opletom
5. Mehanički visokokvalitetna TPE smjesa
6. Pleteni vodič u posebno fleksibilnoj verziji od golih bakrenih žica
igus-icon-lupe
1. Pressure extruded TPE compound 2. Extremely torsion-resistant copper shield 3. Pressure extruded TPE compound 4. Conductor cable
igus-icon-lupe
play iconCFROBOT.035 video
igus-icon-lupe
1 od 4
chainflex® motor cable CFROBOT
1. Hlapljiva, otporan na plamen TPE smjesa
2. Ožićivanje s izuzetno visokom vlačnom čvrstoćom od kositrom prekrivenih bakrenih žica
3. Klizna PTFE folija
4. Pamučna pređa preko jezgre i ispod sa opletom
5. Mehanički visokokvalitetna TPE smjesa
6. Pleteni vodič u posebno fleksibilnoj verziji od golih bakrenih žica
1. Pressure extruded TPE compound 2. Extremely torsion-resistant copper shield 3. Pressure extruded TPE compound 4. Conductor cable
chainflex® motor cable CFROBOT
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Za aplikacije s torzijom
  • TPE vanjski plašt
  • Sa opletom
  • Otpornost na hidrolizu i mikrobe
  • Vatrootpornost
  • Bez silikona
  • Otpornost na UV zračenje: Visoka
  • Otporan na ulje (prema DIN EN 60811-404), otporan na bio ulja (prema VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testiran od strane DEA)
  • Bez PVC-a
  • Jamstvo do 4 godine
igus-icon-lieferzeit-dotCFROBOT.035
(1x10)C

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation