igus-icon-lupe
- Za teške primjene
- PVC vanjski plašt
- Vatrootpornost
- Bez silikona
- UV-otporan
- Otporan na ulje (prema DIN EN 50363-4-1)
- Jamstvo do 4 godine
igus-icon-lieferzeit-dotCFSOFT1.02.03
3x0,25
Tipična područja primjene
| Dvostruki potezi* | 10 milijuna | 15 milijuna | 20 milijuna |
|---|---|---|---|
| Temperatura, | R min. | R min. | R min. |
| od/do [°C] | [Faktor x d] | [Faktor x d] | [Faktor x d] |
| +5 / +15 | 6,8 | 7.5 | 8.5 |
| +15 / +60 | 5 | 6 | 7 |
| +60 / +70 | 6,8 | 7.5 | 8.5 |

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr