dryve sustav za upravljanje motorom - poveži & kontroliraj ...
Radite s jednosmjernim motorima bez habanja u lijevo/desno okretanje - vrlo jednostavno s novim upravljačkim sustavom za drylin® E pogonske sustave tvrtke igus®.
drylin® D6 za istosmjerne motore
- Spreman za upotrebu odmah
- Nema potrebe za parametrijom ili programiranjem
- Lijevo/desno prebacivanje putem digitalnog unosa
- Brzina i ubrzanje putem vanjskog PWM ulaznog signala
- Tiskana ploča bez kućišta
- Isplativ
- Besplatni uzorak programa
Spreman za upotrebu odmah
Upravljački sustav motora dryve može se odmah koristiti. Nije potrebno parametriranje ili programiranje. Povežite, upravljajte i pokrenite.
Jednostavan sustav za upravljanje pokretom – JOG način rada
Ako se pomaci s brzinom motora trebaju izvoditi "pritiskom na gumb", to se može implementirati uz JOG način rada. Sustav upravljanja DC motorom također može obavljati zadatke automatizacije pomoću digitalnih signala iz upravljačkog sustava više razine.
Industrijski standardi
Brzina i ubrzanje motora mogu se podesiti korištenjem eksterno primijenjenog PWM (modulacija širine impulsa) signala.
Snažan inženjering
Veliki raspon ulaznog napona od 12-24V omogućava mnoge primjene. Visoka nazivna struja od 10A i vršna struja od 30A uzrokuju snažne i dinamične pokrete.
Trebate li isti upravljački sustav u zaštitnom kućištu IP20? Kliknite ovdje za drylin D5 upravljački sustav motora