Informacije o proizvodu
- Nosivost
do 5,0 kg
- Radno područje proširivo do
3000 x 1000 mm
- Stupnjevi
slobode: 2
- Brzina:
do 1,0 m/s
- Ponovite točnost ± 0,5 mm
Dostupno opcionalno
Informacije o proizvodu
Dostupno opcionalno
Linijski roboti s portalnom konstrukcijom
igus nudi robotske mostove kao površinske, linijske i prostorne mostove za
raznolik raspon zadataka. igus mostovi sadrže već unaprijed
konfigurirane drylin linearne module i linearne osi s igus BLDC motorima kao i sve
komponente potrebne za samosastavljanje.
Primjeri primjene
Tipične primjene naših linijskih robota s portalnom konstrukcijom su odaberi i smjesti,
transportne trake i zadaci slaganja. U
većini slučajeva, oni su platforma na kojoj naši
kupci izgrađuju svoje aplikacije. Na primjer, hvataljka može biti
vrlo jednostavno montirana kako bi se omogućilo sortiranje zadataka.
Naši mostovi se koriste u raznovrsnim sektorima kao što su elektromagnetska
industrija, medicinska tehnologija, industrijska proizvodnja,
itd.
Y-osi
sastoje se od: dvije drylin® ZLW-10120 osovine zupčastog remena, standardna verzija,
zupčasti remen napet 200 N, isporuka 70 mm/rev, aluminijski profil,
površina: tvrdo anodizirana, PU zupčasti remen s čeličnom
napetošću, bijela, dužina vodilice 150 mm, aluminijska poprečna glava,
pogonjen od igus EC / BLDC motora u veličini NEMA24 s enkoderom i sklopom zupčanika
(i=5:1)
Z-os
sastoji se od: drylin® GRR-1280 konzolne osi, AWMR šuplje osovine,
brzina unosa: 72.26 mm/rev, aluminijske osovine, vodilice klizne,
dužina 100 mm, uključ. podešavanje ležajeva kućišta, aluminijsko
prečistač, pogonjen od igus EC / BLDC motora u veličini
NEMA24 i enkoder i sklopom zupčanika (i=5:1).
Upravljački
sustav
Igus Robot Control softver omogućava jednostavnu i intuitivnu
kontrolu robota i programiranje, čime je lak jednostavan početak sa
automatizacijom. Modularna struktura omogućava kontrolu različitih
igus kinematika, na primjer, Delta robota. Robot s portalnom konstrukcijom se može
kontrolirati izravno na našem igus® Robot Control sa svim svojim
prednostima. Besplatni i licencno besplatni igus Robot Control
softver je integriran u upravljački sustav i time koristi uniformni
operativni koncept i dosljedne komunikacijske usluge za mnoge komponente
sustava. To znači manje napore projektiranja i brže
puštanje u rad. Igus Robot Control nije dio članka i može se dobiti od
nas kao opcija. Glavnom kontroleru nije potrebno.
Također možete koristiti svoj vlastiti (robotski) kontrolor.
Alternativno, moguće je koristiti svaku os
pojedinačno s kontrolorom. Na primjer, s našim igus® dryve D1 kontrolerom
motora. S ovom kontrolnom arhitekturom, potrebno vam je jedan
kontroler motora po linearnoj osi ili motoru
s dodatnim kontrolerom koji kontrolira koordinaciju pokreta. Tada morate
programirati inverznu kinematiku za Delta robota
sami u svom razvojnom okruženju.
Kontrolori motora nisu dio članka i mogu
se dobiti od nas kao opcija. Glavni kontrolor trenutno nije
ponuđen od strane igus.
Opcionalni dodaci
Set kabela za 3-osinske kinematike u 3, 5 ili
10 m, igus® Robot Control za robote s portalnom konstrukcijom, druge
veličine dostupne na zahtev ili zasebno.
Daljnje
informacije
Dodatni hodovi do 3 m su dostupni kao
standard i do 6 m poslije tehničkog ispitivanja.
Ako niste sigurni možete li koristiti
proizvod po želji, molimo vas da nas kontaktirate ili koristite naš konfigurator portala
(Beta).
Više informacija: Kategorija: linearni robot - Wiki