- Nazivna snaga: 240W
- Ulazni napon: 90-264VAC
- Izlazni napon: 48V
- Izlazna struja: 5A
- Montaža: DIN vodilice TS-35
- Zaštitne funkcije: prekomjerno opterećenje, prenaponska struja, previsoka temperatura
Change Language :
Drylin® E sklopni napajači za automatizaciju prikladni su za sve dryve sustave upravljanja motorima. Opskrbljuju izlaznim strujama za rad cijele igus® serije motora. Izlazni napon od 24V obično se koristi za napajanje steper i DC motora, opcionalno i za EC/BLDC motore. Naravno, može se isporučiti i kompletna automatizacija uključujući glavni upravljački sustav kao što je PLC (programabilni logički kontroler) ili IPC (industrijsko računalo). 48V napajanja za montažu na U-šinu preporučuju se za veće brzine s koračnim ili EC/BLDC motorima. Napojne jedinice su montirane u upravljačkom kabinetu na DIN vodilici (TS-35). Integrirane su zaštitne funkcije kao što su preopterećenje, prenaponska zaštita i pregrijavanje kako bi se osigurao siguran rad.