Informacije o proizvodu
- Nosivost
do 10,0kg
- Radni prostor
2.000 x 2.000 x 1.000mm
- Stupnjevi slobode:
3
- Brzina:
do 1,0 m/s
- Ponovljivost
± 0,5mm
Opcijski dostupno
Informacije o proizvodu
Opcijski dostupno
XYZ robot
Novi standardni linearni robotski sustav posebno za primjene paletiziranja osigurava pouzdano i fleksibilno utovarivanje i istovarivanje paleta. Linearski robot drylin® room može podići težinu od
10kg i tako je naš najjači XYZ robot.
Primjeri primjene
Tipične primjene naših drylin® XYZ robota
su odaberi i smjesti, odabir transportne trake, zadaci sortiranja, zadaci slaganja i,
naravno, primjene paletizacije u trodimenzionalnom prostoru. U većini slučajeva
XYZ robot omogućuje platformu na kojoj naši klijenti grade svoju aplikaciju.U kombinaciji s hvataljkom ili usisnom čašicom, zadaci podizanja mogu se vrlo brzo implementirati.
X-os
koji se sastoji od: dvije drylin® ZLW-20120 zupčaste remenaste osovine,
napetost zupčastog remena 700N, hod 144mm/okr, aluminijski profil, površina:
tvrdo anodizirano, PU zupčasti remen s napetim nehrđajućim
čelikom, bijeli, vodilica
ukupna duljina 300mm, nosači kraja osovine napravljeni od aluminija, pokretana s jedne strane
blur ii.Naivna motorekonom i NEMA24 u veličini instalacije
alokacija i sa sklopom zupčanika 10:1),
mehanička sinhronizacija preko AWMP-16 glavne osovine
Y-os
koji se sastoji od: dvije drylin® ZLW-20120 zupčasti remen osovine,
napetosti zupčastog remena 700N, pomak 144mm/rev, aluminijski profil, površina:
tvrdo anodizirano, PU zupčasti remen s nehrđajućim čelikom, bijela vidilica u
dužina 300 mm, nosači krajeva osovine od aluminija, pogonjeni na jednoj strani igus EC/BLDC motor u
veličina instalacije NEMA24 s enkoderom i sklopom zupčanika (i=10:1)
Z-os
sastoji se od: drylin® GRR-20120 konzolna os, AWMR
šuplje osovine, ulazak: 72,26 mm/okret, aluminijske osovine, vođenje klizača u dužini
252 mm, uključuje podesiva kućišta, nosači kraja osovine
napravljeni od aluminija, pokreće ih
igus EC/BLDC motor veličine NEMA24 sa
enkoderom, kočnicom i
sklopom zupčanika (i=5:1)
Upravljački sustav
igus Robot Control omogućuje jednostavno, intuitivno programiranje robota i kontrolu te olakšava početak automatizacije. Modularni dizajn omogućuje kontrolu raznih igusovih kinematskih sustava, kao što su delta roboti.
Linearni robot može se kontrolirati putem našeg igus® Robot Control sa svim svojim prednostima.
Besplatni softver igus Robot Control
ugrađen je u upravljački sustav i koristi jedinstveni
koncept upravljanja i usluge konzistentne komunikacije za mnoge komponente
sustava. To smanjuje trud pri planiranju projekta i olakšava puštanje u pogon.
igus Robot Control nije sastavni dio uređaja i može se opcionalno kupiti kod nas. Glavni upravljački sustav nije potreban.
Ako želite koristiti vlastiti (robotski) upravljački sustav, ni to nije problem.
Alternativno, moguće je pokretati svaku os pojedinačno
sa sustavom upravljanja. Na primjer, s našim igus® D1 dryve
upravljačkim sustavom motora. S ovom arhitekturom upravljanja, trebate po linearnoj osi ili motoru i dodatni glavni upravljački sustav, koji kontrolira koordinaciju kretanja. Zatim morate sami programirati inverznu kinematiku za delta robota u svom razvojnom okruženju.
Upravljački sustavi motora nisu dio proizvoda i mogu se naručiti od nas kao opcija. Glavni upravljački sustav trenutno ne nudi igus.
Dodatna oprema po izboru
Set kabela za troosnu kinematiku u 3, 5 ili 10 m, igus®
Robot Control za linearni robot, druge veličine dostupne na zahtjev ili set e-lanaca
za DLE-RG-0004 dostupni odvojeno.
Više informacija
Uz to, dodatni hodovi do 3 m dostupni su kao standardni
i, nakon tehničkog testiranja, također do 6 m i 20 kg.
Ako niste sigurni možete li koristiti proizvod po želji, kontaktirajte nas ili koristite naš konfigurat za linearne robote (Beta).

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr