Ovaj Apiro® sklop zupčanika omogućuje izravnu vezu s drylin® linearnim osima. To omogućuje sinkronizaciju više linearnih osi putem jednog motora.
Uz sklop zupčanika se mora kupiti odgovarajući adapter za dotičnu linearnu os. Adaptere možete pronaći ovdje.
Primjeri primjene su uglavnom prilagodbe formata u industriji pakiranja.
Kod igusa, Apiro® označava povoljne pužne prijenosnike i fleksibilna, rješenja prilagođena kupcu. Modularni sustav sklopa zupčanika nudi široku paletu proizvoda na temelju kombinacije različitih dizajna na ulazu i izlazu sklopa zupčanika, različitih omjera prijenosa i širokog spektra dodatne opreme. Osim pužnih prijenosnika, modularni sustav sklopova zupčanika također uključuje konusne zupčanike i linearne zupčanike.
A modularna struktura i jednostavno povezivanje pojedinačnih komponenti omogućuju povoljna rješenja za beskonačan broj primjena. Odatle i naziv: "Apiro" je grčka riječ za "beskonačno".
Apiro® se također može koristiti za brzo i uz niske troškove implementirati posebna rješenja.
Opća svojstva:
- Pužni prijenosnik za suhu vožnju
- Lagana i učinkovita s motion plastikom
- Isplativ
- Do 2,5 Nm u kontinuiranom radu
- Temperatura primjene: +5 °C do +50 °C
- Otporan na prljavštinu
- Fleksibilna upotreba u modularnim sustavima sklopova zupčanika
- Mogući su ručni ili motorni pogon
- Ispitivanje vijeka trajanja u laboratoriju
Postoji širok raspon primjena za Apiro® zupčanike, od jednostavnog okretnog pokreta koji se pokreće ručno do automatskog podešavanja formata u industriji pakiranja do složene robotske kinematike.
Područja primjene:
- Prilagodbe formata u industriji pića
- Podešavanje traka u industriji pakiranja
- Okretni pokret za kamere i skenere
- Pogon okretnog stola u medicinskoj industriji
- Komponenta u robotskoj kinematici
- Sinkronizacija linearnih osi
Specifične primjere primjene, uključujući popis dijelova za njihovu reprodukciju, možete pronaći ovdje.