igus-icon-lupe
- Posebno modificiran poliamid 6
- IP54 jednodijelni, dvodijelni priključak
- Samogasivi
- Bez halogena i kadmija
- Izvanredna otpornost na udarce
- Raspon temperatura: -40 °C do +105 °C; kratkotrajno do +160 °C
- Cijev se također može sastaviti guranjem cijevi u unaprijed sastavljeni spoj
- Isporuka: Montažni priključak isporučuje se otvoren
igus-icon-lieferzeitI-BLNO-M406