PMAFLEX LNO - jednodijelni podijeljeni konektor, izravan

I-BLNO-M508 product image
igus-icon-lupe
  • Posebno modificiran poliamid 6
  • IP54 jednodijelni, dvodijelni priključak
  • Samogasivi
  • Bez halogena i kadmija
  • Izvanredna otpornost na udarce
  • Raspon temperatura: -40 °C do +105 °C; kratkotrajno do +160 °C
  • Cijev se također može sastaviti guranjem cijevi u unaprijed sastavljeni spoj
  • Isporuka: Montažni priključak isporučuje se otvoren
igus-icon-lieferzeitI-BLNO-M508