igus-icon-lupe
- Poliamid visokog stupnja formulacije
- Samogasivi
- Bez halogena, fosfora i kadmija
- Izvrsna otpornost na udarce Raspon temperature: -40°C do +105°C; kratkotrajno: +160°C
- IP66 (VWD): Priključak s prethodno sastavljenim univerzalnim sigurnosnim bravama (AFN2)
- IP68 (VWV): Oprema s ovalnim bravama (OVN2), cijev i brtva navoja (NVN3, SVN4)
- Boja: crna
igus-icon-lieferzeitI-BVAD-P132GT