Priključni elementi PMAFIX VBD, kut savijanja 90° - crni

I-BVBD-P366GT product image
igus-icon-lupe
  • Poliamid visokog stupnja formulacije
  • Samogasivi
  • Bez halogena, fosfora i kadmija
  • Izvrsna otpornost na udarce Raspon temperature: -40°C do +105°C; kratkotrajno: +160°C
  • IP66 (VWD): Priključak s prethodno sastavljenim univerzalnim sigurnosnim bravama (AFN2)
  • IP68 (VWV): Oprema s ovalnim bravama (OVN2), cijev i brtva navoja (NVN3, SVN4)
  • Boja: crna
igus-icon-lieferzeit-dotI-BVBD-P366GT