igus-icon-lupe
- Poliamid visokog stupnja formulacije
- Samogasivi, bez halogena, fosfora i kadmija
- Izvanredna otpornost na udarce
- Raspon temperatura: -40°C do +105°C; kratkoročno: do +160°C
- Opseg isporuke IP66(VND): spojka s unaprijed montiranim univerzalnim sigurnosnim bravama (AFN2), IP68(VNV): spojka s ovalnim bravama (OVN2), brtva za cijevi i brtva za navoj (NVN3, SVN4)
- Boja: crna
igus-icon-lieferzeitI-BVNV-P167