PMA COFLEX korugirano crijevo tip PACOF može se u svakom trenutku otvoriti i zatvoriti u uzdužnom smjeru te je stoga izvrsna za glatko ponovno postavljanje ili popravak u izradi strojeva i građevinskih konstrukcija. Osim toga, ovaj proizvod postaje sve važniji u automobilskoj konstrukciji i u građevinskoj montažnoj tehnologiji. Raspoloživi su podijeljeni elementi za pričvršćivanje i kontranavrtke za ove proizvode.
- Posebno modificirani poliamid 6, dobro pozitivno zaključavanje do IP50
- Samogasivo, bez halogena i kadmija
- Temperaturni raspon: -40°C do 100°C; kratkotrajno + 130°C
- Otpornost na kemikalije: protiv goriva, mineralnih ulja, masti, lužina, slabih kiselina i baza, itd.