PMAFIX spojni priključci VND - ravni - sivi

I-SVNV-P488 product image
igus-icon-lupe
  • Poliamid visokog stupnja formulacije
  • Samogasivi, bez halogena, fosfora i kadmija
  • Izvanredna otpornost na udarce
  • Raspon temperatura: -40°C do +105°C; kratkoročno: do +160°C
  • Opseg isporuke IP66(VND): spojka s unaprijed montiranim univerzalnim sigurnosnim bravama (AFN2), IP68(VNV): spojka s ovalnim bravama (OVN2), brtva za cijevi i brtva za navoj (NVN3, SVN4)
  • PG navoj
  • Metrički navoj
  • Boja: crna
igus-icon-lieferzeitI-SVNV-P488