Matica s vijčanim navojem izrađena od iglidur® J- Visoka učinkovitost pri svim brzinamaNaša matica s vijčanim navojem izrađena od visokoučinkovitog polimera iglidur® J je svestran. Materijal se može koristiti pri gotovo svim brzinama i karakterizira ga visok stupanj učinkovitosti. Ostale prednosti uključuju:
► Niski koeficijent trenja - niska stopa habanja
► Raspon primjene do +90°C gornja dugotrajna temperatura primjene
► Dopušteno stalno površinski tlak u navojima 0 - 4,0 MPa
___________________________________________________________________________________________________________________
Sve naše trapezne matice izrađene su od otpornih na habanje iglidur® visokoučinkovitih polimera.Dostupno je sedam različitih standardnih materijala za različite svrhe: iglidur J - visoka učinkovitost pri svim brzinama, iglidur J350 - za temperature do +150°C, iglidur A180 - u skladu s FDA-om za prehrambenu i farmaceutsku industriju, iglidur E7 - za velike brzine s malim opterećenjima, iglidur R - protuoscilacijski i antivibracijski, iglidur J200 - najbolji partner za aluminij i iglidur W300 - za teške primjene.
To vam daje sljedeće prednosti:
► 100% bez podmazivanja i bez održavanja
► Izdržljiv i robustan u nepovoljnim uvjetima
► Otporan na kemikalije i bez plijesni
► Tiha vožnja bez vibracija
► Bez PTFE-a
► FDA usklađenost kroz A180
► Podnosi velika opterećenja
► Dugotrajna upotreba u temperaturnim rasponima od -20°C do +150°C
Osnovni materijal dodatno je ojačan tehničkim vlaknima ili punilima. Čvrsti lubrikanti su mikroskopske čestice, ugrađene u milijune malenih komora unutar materijala. Ovo je dovoljno za dovoljno podmazati neposrednog okolnog područja i smanjenje trenje sustava. Ovi aditivi odlučujuće pojačavaju naše matice s navojnim vretenom radi otpornosti na habanje.
Uz veliki izbor standardnih materijala za tehnologiju navojnog vretena, igus također nudi širok raspon varijanti u samoj geometriji matice navojnog vretena:
Cilindrične maticeCilindrične matice s ravnim ključemMatice s prirubnicomMatice s prirubnicom i ravnim ključemGeometrija matice za teške posloveCilindrične injekcijski oblikovane maticeInjekcijski oblikovane matice s prirubnicom