readycable® Kontrolni kabel Kuka Fortec Titan za jednu os 7. os

MAT904105013 product image
igus-icon-lupe
1. vanjski plašt: tlačno ekstrudirana PUR smjesa<br />2. Sa opletom: iznimno fleksibilna pletenica od kositrenih bakrenih žica.<br />3. Unutarnji plašt: tlačno ekstrudirana, PUR smjesa koja ispunjenje šupljina<br />4. element opleta: iznimno fleksibilna pletenica od kositrenih bakrenih žica.<br />5. Banding: plastična folija<br />6. Izolacija vodiča: mehanički visokokvalitetna TPE smjesa<br />7. vodič: ekstra-fini posebni vodič izrađen od golih bakrenih žica koji je posebno otporan na savijanje<br />8. rasterećenje od naprezanja: Središnji element visoke vlačne čvrstoće
igus-icon-lupe
1 od 2
MAT904105013 product image
1. vanjski plašt: tlačno ekstrudirana PUR smjesa<br />2. Sa opletom: iznimno fleksibilna pletenica od kositrenih bakrenih žica.<br />3. Unutarnji plašt: tlačno ekstrudirana, PUR smjesa koja ispunjenje šupljina<br />4. element opleta: iznimno fleksibilna pletenica od kositrenih bakrenih žica.<br />5. Banding: plastična folija<br />6. Izolacija vodiča: mehanički visokokvalitetna TPE smjesa<br />7. vodič: ekstra-fini posebni vodič izrađen od golih bakrenih žica koji je posebno otporan na savijanje<br />8. rasterećenje od naprezanja: Središnji element visoke vlačne čvrstoće
  • Za iznimno teške primjene
  • PUR vanjski plašt
  • Sa opletom
  • Otporan na ulje (prema DIN EN 50363-10-2)
  • Otporan na rashladno sredstvo
  • Otpornost na urezivanje
  • Jamstvo do 4 godine
igus-icon-lieferzeitMAT904105013
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definira duljinu kabela kao cijelu duljinu uključujući konektore ili otvoreno konfekcioniranje.

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation