readycable® BUS kabel prikladno za AIDA Profinet RJ-45, produžni kabel 7. osi, klin/klin

MAT904117091 product image
igus-icon-lupe
1. Ekstrudirana PUR smjesa opterećenja 2. Fleksibilne snažne pletenice izrađene od opletenih bakrenih žica 3. Plastični flis 4. Plastična folija presvučena aluminijem 5. Plastična folija 6. Plastični završni element 7. Mehanički visokokvalitetna TPE smjesa (prema autobusnim specifikacijama) 8. Finožična žica u posebno fleksibilnoj verziji izrađena od bakrenih žica<br /> 
igus-icon-lupe
1 od 2
MAT904117091 product image
1. Ekstrudirana PUR smjesa opterećenja 2. Fleksibilne snažne pletenice izrađene od opletenih bakrenih žica 3. Plastični flis 4. Plastična folija presvučena aluminijem 5. Plastična folija 6. Plastični završni element 7. Mehanički visokokvalitetna TPE smjesa (prema autobusnim specifikacijama) 8. Finožična žica u posebno fleksibilnoj verziji izrađena od bakrenih žica<br /> 
  • Za primjene srednje opterećenja
  • PUR vanjski plašt
  • Sa opletom
  • Otporan na rashladno sredstvo
  • Otpornost na urezivanje
  • Otporan na ulje (prema DIN EN 50363-10-2)
  • Do 4-godišnje jamstvo
igus-icon-lieferzeitMAT904117091
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definira duljinu kabela kao cijelu duljinu uključujući konektore ili otvoreno konfekcioniranje.

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation