readycable® BUS kabel prikladno za AIDA Profinet RJ-45, produžni kabel os 1-6, klin/klin

MAT904117095 product image
igus-icon-lupe
1. vanjski plašt: tlačno ekstrudirana PUR smjesa 2. Ukupna traka: plastični flis 3. Sa opletom: pletenica otporna na torziju od kositrenih bakrene žice 4. Traka: klizni PTFE film 5. Punilo: Plastična pređa 6. Izolacija vodiča: mehanički visokokvalitetna TPE smjesa (prema specifikaciji sabirnice) 7. vodič: finožični pramenovi u vrlo fleksibilnom dizajnu izrađene od kositrenih bakrene žice
igus-icon-lupe
1 od 2
MAT904117095 product image
1. vanjski plašt: tlačno ekstrudirana PUR smjesa 2. Ukupna traka: plastični flis 3. Sa opletom: pletenica otporna na torziju od kositrenih bakrene žice 4. Traka: klizni PTFE film 5. Punilo: Plastična pređa 6. Izolacija vodiča: mehanički visokokvalitetna TPE smjesa (prema specifikaciji sabirnice) 7. vodič: finožični pramenovi u vrlo fleksibilnom dizajnu izrađene od kositrenih bakrene žice
• Profinet
• Star quad struktura
• Za robotske i torzijske primjene
• PUR vanjski plašt
• Torzija ±360°
• Potpuni štit
• Otporan na urezivanje
• Bez PVC-a i halogena
• Otporan na ulje & otporan na plamen
• Jamčeno 10 milijuna ciklusa
  • Jamstvo do 4 godine
  • igus-icon-lieferzeitMAT904117095
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definira duljinu kabela kao cijelu duljinu uključujući konektore ili otvoreno konfekcioniranje.

    Consulting

    I look forward to answering your questions

    Shipping and consultation