readycable® motorni kabel Fanuc M-900iB / R-2000iC zaštitni vodič

MAT904117145 product image
igus-icon-lupe
1. TPE smjesa otporna na plamen, ekstrudirana pod tlakom 2. TPE smjesa ekstrudirana pod tlakom 3. Specijalni vodič velike vlačne čvrstoće
igus-icon-lupe
1 od 2
MAT904117145 product image
1. TPE smjesa otporna na plamen, ekstrudirana pod tlakom 2. TPE smjesa ekstrudirana pod tlakom 3. Specijalni vodič velike vlačne čvrstoće
  • Za iznimno teške primjene
  • TPE vanjski plašt
  • Otpornost na hidrolizu i mikrobe
  • Vatrootpornost
  • Bez silikona
  • Otpornost na UV zračenje: Visoka
  • Otporan na ulje (prema DIN EN 60811-404), otporan na bio ulja (prema VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testiran od strane DEA)
  • Jamstvo do 4 godine
igus-icon-lieferzeitMAT904117145
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definira duljinu kabela kao cijelu duljinu uključujući konektore ili otvoreno konfekcioniranje.

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation