Ukinuti model
igus-icon-lupe
- Za aplikacije s torzijom
- PUR vanjski plašt
- Otporan na rashladno sredstvo
- Otpornost na urezivanje
- Otpornost na hidrolizu i mikrobe
- Vatrootpornost
- Bez halogena
- Bez silikona
- UV-otporan
- Bez PVC-a
- Otporan na ulje (prema DIN EN 50363-10-2)
- Jamstvo do 4 godine
igus-icon-lieferzeitMAT90489367
igus-icon-info
Ovaj dio je model koji se više ne proizvodi.
igus-icon-infoigus® GmbH definira duljinu kabela kao cijelu duljinu uključujući konektore ili otvoreno konfekcioniranje.