Han 10B kućište konektora (klin) na Han 10B kućište konektora (utičnica), jednostruka poluga za zaključavanje, ravna na oba kraja, iguPUR

MAT90489379 product image
igus-icon-lupe
  • Za primjene savijanja
  • iguPUR vanjski plašt
  • Vatrootpornost
  • Bez silikona
  • UV-otporan
  • Otporan na ulje (prema DIN EN 50363-10-2)
  • Jamstvo do 4 godine
igus-icon-lieferzeitMAT90489379
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definira duljinu kabela kao cijelu duljinu uključujući konektore ili otvoreno konfekcioniranje.

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation