Han 16B kućište konektora (klin) na Han 16B kućište konektora (utičnica), jednostruka poluga za zaključavanje, pod kutom na oba kraja, PVC 6.8xd

MAT90489418 product image
igus-icon-lupe
  • Za tešku primjenu
  • PVC vanjski plašt
  • Vatrootpornost
  • Bez silikona
  • UV-otporan
  • Otporan na ulje (prema DIN EN 50363-4-1)
  • CFRIP
  • Jamstvo do 4 godine
igus-icon-lieferzeitMAT90489418
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definira duljinu kabela kao cijelu duljinu uključujući konektore ili otvoreno konfekcioniranje.

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation