Kućište Han 16B konektora (pin) na kućište Han 16B konektora (utičnica), dvostruka poluga za zaključavanje, ravno na oba kraja, PUR 10xd

MAT90489431 product image
igus-icon-lupe
  • Upotreba: za torzijske primjene
  • Vanjski plašt: PUR
  • Otporan na rashladno sredstvo
  • Otpornost na urezivanje
  • Otpornost na hidrolizu i mikrobe
  • Vatrootpornost
  • Bez halogena
  • Bez silikona
  • UV-otporan
  • Bez PVC-a
  • Otpornost na ulje: otporan na ulje (prema DIN EN 50363-10-2)
  • klasa chainflex®: 6.1.3.3
igus-icon-lieferzeitMAT90489431
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definira duljinu kabela kao cijelu duljinu uključujući konektore ili otvoreno konfekcioniranje.

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation