Kućište konektora Han 24B (klin) na kućištu konektora Han 24B (utičnica), dvostruka poluga za zaključavanje, ravna na oba kraja, PUR 10xd

Ukinuti model
MAT90489463 product image
igus-icon-lupe
  • Za aplikacije s torzijom
  • PUR vanjski plašt
  • Otporan na rashladno sredstvo
  • Otpornost na urezivanje
  • Otpornost na hidrolizu i mikrobe
  • Vatrootpornost
  • Bez halogena
  • Bez silikona
  • UV-otporan
  • Bez PVC-a
  • Otporan na ulje (prema DIN EN 50363-10-2)
  • Jamstvo do 4 godine
igus-icon-lieferzeitMAT90489463
igus-icon-info

Ovaj dio je model koji se više ne proizvodi.

InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definira duljinu kabela kao cijelu duljinu uključujući konektore ili otvoreno konfekcioniranje.

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation